??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1806620000 - WQL 2 WF6-10
Stückliste
Weidmueller 1806620000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1806620000
Herstellertypbezeichnung
WQL 2 WF6-10
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 22.00, Isoliert: Nein, 269 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248294732
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
22 mm
Bemessungsstrom
269 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.032 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen