??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1806620000 - WQL 2 WF6-10
Kusovník
Weidmueller 1806620000
Preview
Manufacturer Product ID
1806620000
Manufacturer Type Description
WQL 2 WF6-10
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 22.00, Izolované: Ne, 269 A, Šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4032248294732
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
22 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.032 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model