??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1806540000 - SKMU M12 K SW
Stückliste
Weidmueller 1806540000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1806540000
Herstellertypbezeichnung
SKMU M12 K SW
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Kunststoff) SKMU PA (Kunststoffgegenmutter) M 12, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
GTIN
4032248276493
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schlüsselweite (1)
18 mm
Anschlussgewinde
M12
glasfaserverstärkt
Nein
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Gewindeart des Innengewindes
metrisch
Art des Anschlussgewinde
metrisch
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
5 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen