??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1806380000 - TM 206/20 V0
Спецификация
Weidmueller 1806380000
Preview
Manufacturer Product ID
1806380000
Manufacturer Type Description
TM 206/20 V0
Description short
Система кодирования кабелей, 14 - 22 mm, 18 mm, ПВХ, прозрачный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248275892
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
22 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
120 mm
Min. diameter of conductors
35 mm
Min. cable diameter
14 mm
Mass
0.002 kg
depth
22.5 mm
height
20 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей