??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1806310000 - TM 205/18 V0
Спецификация
Weidmueller 1806310000
Preview
Manufacturer Product ID
1806310000
Manufacturer Type Description
TM 205/18 V0
Description short
Система кодирования кабелей, 10 - 14 mm, 14 mm, ПВХ, прозрачный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248275823
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
14 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
35 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
10 mm
Mass
0.001 kg
depth
15 mm
height
18 mm
width
14.998 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей