??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1806310000 - TM 205/18 V0
Stückliste
Weidmueller 1806310000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1806310000
Herstellertypbezeichnung
TM 205/18 V0
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 10 - 14 mm, 14 mm, PVC, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248275823
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
14 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
transparent
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
35 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
10 mm
Masse
0.001 kg
Tiefe
15 mm
Höhe
18 mm
Breite
14.998 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen