??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1806310000 - TM 205/18 V0
Kusovník
Weidmueller 1806310000
Preview
Manufacturer Product ID
1806310000
Manufacturer Type Description
TM 205/18 V0
Description short
Systém kódování kabelů, 10 - 14 mm, 14 mm, PVC, Transparentní
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248275823
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
14 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
35 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
10 mm
Mass
0.001 kg
depth
15 mm
height
18 mm
width
14.998 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model