??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1805L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19121_LA-A
Part No.
0230-19121_LA-A
Model Number
1805L
Primary
134
Secondary
185-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
英寸
Bore
0.938
Description
1805L 50/1 WR 48CZ 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 英寸
Output Type
Hollow Bore
C.D.
1.751 英寸
C.D.1
1.334 英寸
A
3.260 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.374 英寸
B1
1.186 英寸
D
1.875 英寸
D1
1.562 英寸
E
5.495 英寸
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 英寸
I2
3.272 英寸
N
4.350 英寸
N2
3.875 英寸
S
4.810 英寸
T
2.405 英寸
T1
1.560 英寸
U
0.93850 英寸
X Keyway
1/4 X 1/8 英寸
Y
10-24NC x 1/4 英寸
Q1
5.120 英寸
Q2
3.440 英寸
Wt.
0 Lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型