??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1805L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19121_LA-A
Part No.
0230-19121_LA-A
Model Number
1805L
Primary
134
Secondary
185-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Дюйм
Bore
0.938
Description
1805L 50/1 WR 48CZ 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
1.751 Дюйм
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.260 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.374 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
1.875 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.495 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Дюйм
I2
3.272 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
S
4.810 Дюйм
T
2.405 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
0.93850 Дюйм
X Keyway
1/4 X 1/8 Дюйм
Y
10-24NC x 1/4 Дюйм
Q1
5.120 Дюйм
Q2
3.440 Дюйм
Wt.
0 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей