??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1805L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19121_LA-A
Part No.
0230-19121_LA-A
Model Number
1805L
Primary
134
Secondary
185-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Pulgada
Bore
0.938
Description
1805L 50/1 WR 48CZ 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
1.751 Pulgada
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.260 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.374 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.875 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.495 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pulgada
I2
3.272 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
S
4.810 Pulgada
T
2.405 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
U
0.93850 Pulgada
X Keyway
1/4 X 1/8 Pulgada
Y
10-24NC x 1/4 Pulgada
Q1
5.120 Pulgada
Q2
3.440 Pulgada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD