??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1805840000 - ETO SM 27/27
Спецификация
Weidmueller 1805840000
Preview
Manufacturer Product ID
1805840000
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/27
Description short
Маркировка устройств, 27 mm, Пленка, полиэстер, прозрачный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248273577
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
26 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
49119900
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей