??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1805840000 - ETO SM 27/27
Nomenclature
Weidmueller 1805840000
Preview
Manufacturer Product ID
1805840000
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/27
Description short
Repérage d’appareils, 27 mm, Film polyester, transparent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248273577
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
26 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
49119900
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés