??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1805840000 - ETO SM 27/27
Stückliste
Weidmueller 1805840000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1805840000
Herstellertypbezeichnung
ETO SM 27/27
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 27 mm, Polyesterfilm, transparent
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248273577
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.012 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
26 mm
Breite
26 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
49119900
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen