??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1805840000 - ETO SM 27/27
明細表
Weidmueller 1805840000
Preview
Manufacturer Product ID
1805840000
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/27
Description short
设备标记号, 27 mm, 聚酯纤维胶片, 透明
Description long
用于识别设备的标识牌。标识牌可以通过打印机或绘图器以及适合的软件打印标签。
GTIN-Code
4032248273577
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.05 mm
height
26 mm
width
26 mm
customs tariff number (TARIC)
49119900
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型