??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1805610000 - MEW 35/1
Спецификация
Weidmueller 1805610000
Preview
Manufacturer Product ID
1805610000
Manufacturer Type Description
MEW 35/1
Description short
Концевой стопор, Металл, серый, Рейка: TS 35, привинченный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4032248287017
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
gray
material
Metal film
Type of locking
screwable
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.065 kg
depth
44.5 mm
height
56.2 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей