??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1805610000 - MEW 35/1
Stückliste
Weidmueller 1805610000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1805610000
Herstellertypbezeichnung
MEW 35/1
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Metall, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248287017
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
grau
Werkstoff
Metall
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.065 kg
Tiefe
44.5 mm
Höhe
56.2 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen