??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1804L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19001_LA-LR
Part No.
0230-19001_LA-LR
Model Number
1804L
Primary
134
Secondary
184-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
0.750 Дюйм
Description
1804L 50/1 WR 48CZ Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 Дюйм
Output Type
Shaft
C.D.
1.751 Дюйм
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.260 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.374 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
1.875 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.495 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Дюйм
I2
3.272 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
S
7.000 Дюйм
T
3.500 Дюйм
T1
1.56 Дюйм
U
0.7495 Дюйм
V1
1.780 Дюйм
V2
1.545 Дюйм
W
1.540 Дюйм
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.500 Дюйм
Q1
5.120 Дюйм
Q2
3.440 Дюйм
AA
3.1250 Дюйм
BB
1.5625 Дюйм
CC
1.6250 Дюйм
DD
0.8125 Дюйм
EE
1/4-20UNC - 2B Дюйм
FF
0.500 Дюйм
GG
0.500 Дюйм
HH
4.1880 Дюйм
JJ
2.0940 Дюйм
KK
2.7500 Дюйм
LL
1.3750 Дюйм
MM
5/16-18UNC -2B Дюйм
NN
0.6300 Дюйм
OO
0.6300 Дюйм
Wt.
0 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей