카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-19001 LA-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1800 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1800_pcx/1804l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-19001_LA-LR},{MN=1804L},{PRIM=134},{SEC=184-56C},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=LA-LR},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=0.750},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=1.751},{CD1=1.334},{A=3.260},{A1=2.635},{B=1.374},{B1=1.186},{D=1.875},{D1=1.562},{E=5.495},{I=3.460},{I2=3.272},{S=7.000},{T=3.500},{T1=1.56},{U=0.7495},{V1=1.780},{V2=1.545},{W=1.540},{X=3/16 x 3/32},{Y=1.500},{Q1=5.120},{Q2=3.440},{AA=3.1250},{BB=1.5625},{CC=1.6250},{DD=0.8125},{EE=1/4-20UNC - 2B},{FF=0.500},{GG=0.500},{HH=4.1880},{JJ=2.0940},{KK=2.7500},{LL=1.3750},{MM=5/16-18UNC -2B},{NN=0.6300},{OO=0.6300},{WTL=0},{AX=2.685},{PPATH=parts/1804l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1804L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19001_LA-LR
Part No.
0230-19001_LA-LR
Model Number
1804L
Primary
134
Secondary
184-56C
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
Assembly Style
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
Gear Type
WR
Frame Size
48CZ
56C
143TC
48CZ
56C
143TC
Output Diameter
0.750
인치
Description
1804L 50/1 WR 48CZ Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500
인치
Output Type
Shaft
C.D.
1.751
인치
C.D.1
1.334
인치
A
3.260
인치
A1
2.635
인치
B
1.374
인치
B1
1.186
인치
D
1.875
인치
D1
1.562
인치
E
5.495
인치
G
48CZ Nema Frame
I
3.460
인치
I2
3.272
인치
N
4.350
인치
N2
3.875
인치
S
7.000
인치
T
3.500
인치
T1
1.56
인치
U
0.7495
인치
V1
1.780
인치
V2
1.545
인치
W
1.540
인치
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.500
인치
Q1
5.120
인치
Q2
3.440
인치
AA
3.1250
인치
BB
1.5625
인치
CC
1.6250
인치
DD
0.8125
인치
EE
1/4-20UNC - 2B
인치
FF
0.500
인치
GG
0.500
인치
HH
4.1880
인치
JJ
2.0940
인치
KK
2.7500
인치
LL
1.3750
인치
MM
5/16-18UNC -2B
인치
NN
0.6300
인치
OO
0.6300
인치
Wt.
0
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성