??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1804107 - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1804107
Artikelnummer des Herstellers
1804107
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 235
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356661041
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
GTIN
4046356661041
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 235
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85359000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen