??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1803890000 - ZHP ZDU4/NT SO
Спецификация
Weidmueller 1803890000
Preview
Manufacturer Product ID
1803890000
Manufacturer Type Description
ZHP ZDU4/NT SO
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 87.5 mm x 3 mm, синий
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4032248266852
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
3 mm
Mass
0.007 kg
height
87.35 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей