??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1803890000 - ZHP ZDU4/NT SO
Lista materiale
Weidmueller 1803890000
Preview
Manufacturer Product ID
1803890000
Manufacturer Type Description
ZHP ZDU4/NT SO
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 87.5 mm x 3 mm, blu
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4032248266852
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
3 mm
Mass
0.007 kg
height
87.35 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD