??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1803890000 - ZHP ZDU4/NT SO
Nomenclature
Weidmueller 1803890000
Preview
Manufacturer Product ID
1803890000
Manufacturer Type Description
ZHP ZDU4/NT SO
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 87.5 mm x 3 mm, bleu
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4032248266852
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
3 mm
Mass
0.007 kg
height
87.35 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés