??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1802L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18921_DL-A
Part No.
0230-18921_DL-A
Model Number
1802L
Primary
131
Secondary
185-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Дюйм
Bore
0.938 Дюйм
Description
1802L 50/1 WR 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
1.751 Дюйм
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.260 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.374 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
1.875 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.495 Дюйм
F
1.670 Дюйм
G
0.500 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
3.820 Дюйм
J Keyway
1/8 x 1/16 Дюйм
K
1.500 Дюйм
S
4.810 Дюйм
T
2.405 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
0.93850 Дюйм
X Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
Y
10-24NC x 3/8
Q1
5.120 Дюйм
Q2
3.440 Дюйм
Wt.
0 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей