카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-18921 DL-A
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
1800 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series1800_pcx/1802l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-18921_DL-A},{MN=1802L},{PRIM=131},{SEC=185-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=1.751},{CD1=1.334},{A=3.260},{A1=2.635},{B=1.374},{B1=1.186},{D=1.875},{D1=1.562},{E=5.495},{F=1.670},{G=0.500},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 x 1/16},{K=1.500},{S=4.810},{T=2.405},{T1=1.560},{X=1/4 x 1/8},{Y=10-24NC x 3/8},{Q1=5.120},{Q2=3.440},{WTL=0},{AX=2.685},{PPATH=parts/1802l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1802L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18921_DL-A
Part No.
0230-18921_DL-A
Model Number
1802L
Primary
131
Secondary
185-56C
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
Assembly Style
DL-A
DL-B
DR-A
DR-B
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
DL-A
DL-B
DR-A
DR-B
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
15/16
1
15/16
1
인치
Bore
0.938
인치
Description
1802L 50/1 WR 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
1.751
인치
C.D.1
1.334
인치
A
3.260
인치
A1
2.635
인치
B
1.374
인치
B1
1.186
인치
D
1.875
인치
D1
1.562
인치
E
5.495
인치
F
1.670
인치
G
0.500
인치
H
1.760
인치
I
3.820
인치
J Keyway
1/8 x 1/16
인치
K
1.500
인치
S
4.810
인치
T
2.405
인치
T1
1.560
인치
U
0.93850
인치
X Keyway
1/4 x 1/8
인치
Y
10-24NC x 3/8
Q1
5.120
인치
Q2
3.440
인치
Wt.
0
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성