??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1802L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18921_DL-A
Part No.
0230-18921_DL-A
Model Number
1802L
Primary
131
Secondary
185-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pouce
Bore
0.938 Pouce
Description
1802L 50/1 WR 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Pouce
Output Type
Hollow Bore
C.D.
1.751 Pouce
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.260 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.374 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
1.875 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.495 Pouce
F
1.670 Pouce
G
0.500 Pouce
H
1.760 Pouce
I
3.820 Pouce
J Keyway
1/8 x 1/16 Pouce
K
1.500 Pouce
S
4.810 Pouce
T
2.405 Pouce
T1
1.560 Pouce
U
0.93850 Pouce
X Keyway
1/4 x 1/8 Pouce
Y
10-24NC x 3/8
Q1
5.120 Pouce
Q2
3.440 Pouce
Wt.
0 Lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés