??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1801 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18401_DL-LR
Part No.
0230-18401_DL-LR
Model Number
1801
Primary
131
Secondary
184-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.750 Pulgada
Description
1801 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Pulgada
Output Type
Shaft
C.D.
1.751 Pulgada
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.260 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.374 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.875 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.495 Pulgada
F
1.670 Pulgada
G
0.4999 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
3.820 Pulgada
J Keyway
1/8 x 1/16 Pulgada
K
1.500 Pulgada
S
7.000 Pulgada
T
3.500 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
U
0,7495 Pulgada
V1
1.780 Pulgada
V2
1.545 Pulgada
W
1.540 Pulgada
X Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
Y
1.500 Pulgada
Q1
5.120 Pulgada
Q2
3.440 Pulgada
AA
3.1250 Pulgada
BB
1.5625 Pulgada
CC
1.6250 Pulgada
DD
0.8125 Pulgada
EE
1/4-20UNC - 2B Pulgada
FF
0.5000 Pulgada
GG
0.5000 Pulgada
HH
4.1880 Pulgada
JJ
2.0940 Pulgada
KK
2.7500 Pulgada
LL
1.3750 Pulgada
MM
5/16-18UNC -2B Pulgada
NN
0.6300 Pulgada
OO
0.6300 Pulgada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD