??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
18000345001 - Flüggelmutter aus Zinkdruckguss
Stückliste
18000345001
Artikelnummer
18000345001
C
13 mm
M
8.3 mm
H
9.9 mm
d
13 mm
D1
10 mm
D2
M6 mm
Material
Zinkdruckguss pulverbeschichtet/Stahlteile brüniert
Farbe
schwarz
Gewicht
32 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5a.38.c4.180003450019.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen