??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
18000337000 - Rändelmutter mit Durchgangsgewinde
Stückliste
18000337001
Artikelnummer
H
10 mm
d
13.5 mm
M
6 mm
C
4 mm
D1
mm
Material
Polyamid/Gewindeeinsatz Messing
Farbe
schwarz
Gewicht
7 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.78.05.180003370009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen