??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000337000 - Knurled nut with through thread
Bill of material
18000337001
Article No.
H
10 mm
d
13.5 mm
M
6 mm
C
4 mm
D1
mm
Material
Polyamid/Gewindeeinsatz Messing
Color
schwarz
Weight
7 g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.78.05.180003370009.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей