??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
18000334000 - Sterngriff aus Duroplast, flach mit Vierkantbuchse
Stückliste
18000334001
Artikelnummer
h
14 mm
d
18 mm
D1
35 mm
H9
mm
T
5 mm
Material
Duroplast/Messingbuchse
Farbe
schwarz
Gewicht
80 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/65.47.a3.180003340009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen