18000332001
SToxxparts
18 Operating elements
18000332000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000332000/18000332000.prj},{NB=18000332001},{ARTNR=18000332001},{D=2.5},{H=66.5},{C=16.5},{F=4},{G=6.3},{D1=7},{N=8},{S=19},{L=69},{MAT=Duroplast/Stahl verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000332000 - Cylinder handle made of thermosetting plastic, rotatable and foldable, steel version
Bill of material
18000332001
Article No.
18000332001
18000332001
d
2.5
mm
h
66.5
66.5
mm
C
16.5
16.5
mm
F
4
mm
G
6.3
6.3
mm
d1
7
7
mm
N
8
8
mm
S
19
19
mm
L
69
69
mm
Material
Duroplast/Stahl verzinkt
Color
schwarz
Weight
60
60
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성