18000274008
SToxxparts
18 Operating elements
18000274000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000274000/18000274000.prj},{NB=18000274008},{PREVIEW=18000274000.png},{ARTNR=18000274008},{H=29.5},{D=17.5},{C=18.5},{M=11},{D1=M10},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=25},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0e.4d.4d.180002740009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=43437}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000274000 - Star knob nut with 4 grip recesses and blind hole thread
Bill of material
18000274008
Article No.
18000274008
18000274008
H
29.5
29.5
mm
d
17.5
17.5
mm
C
18.5
18.5
mm
M
11
11
mm
D1
M10
M10
mm
Material
Polyamid/Gewindeeinsatz Messing
Color
schwarz
Weight
25
25
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0e.4d.4d.180002740009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型