18000273004
SToxxparts
18 Operating elements
18000273000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000273000/18000273000.prj},{NB=18000273004},{PREVIEW=18000273000.png},{ARTNR=18000273004},{H=24.5},{D=17},{C=12},{M=12.5},{D1=M8},{S=40},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde, verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=36},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ea.b3.72.180002730009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=43273}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000273000 - Solid star knob screw
Bill of material
18000273004
Article No.
18000273004
18000273004
H
24.5
24.5
mm
d
17
17
mm
C
12
12
mm
M
12.5
12.5
mm
D1
M8
M8
mm
S
40
40
mm
Material
Polyamid/Stahlgewinde, verzinkt
Color
schwarz
Weight
36
36
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ea.b3.72.180002730009.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型