18000265001
SToxxparts
18 Operating elements
18000265000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000265000/18000265000.prj},{NB=18000265001},{ARTNR=18000265001},{L=96},{D=25},{H=42},{D1=M8},{MAT=Stahl, brüniert/Duroplastkugel},{FAR=schwarz},{GEW=70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000265000 - Clamping lever with female thread, adjustable
Bill of material
18000265001
Article No.
18000265001
18000265001
L
96
96
mm
d
25
25
mm
H
42
42
mm
D1
M8
M8
mm
Material
Stahl, brüniert/Duroplastkugel
Color
schwarz
Weight
70
70
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型