??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000263000 - Bow handle made of die-cast aluminum with through hole
Bill of material
18000263002
Article No.
l
mm
B
26 mm
h
17 mm
D1
6.4 mm
Material
Aluminium Druckguss
Color
schwarz
Weight
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0a.a3.f9.180002630009.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей