18000261004
SToxxparts
18 Operating elements
18000261000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000261000/18000261000.prj},{NB=18000261004},{ARTNR=18000261004},{D=18},{H=29},{C=17},{M=12},{D1=M8},{MAT=PP/Soft-Überzug TPE/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000261000 - Soft Touch star knob nut with through thread
Bill of material
18000261004
Article No.
18000261004
18000261004
d
18
18
mm
H
29
29
mm
C
17
17
mm
M
12
12
mm
D1
M8
M8
mm
Material
PP/Soft-Überzug TPE/Gewindeeinsatz Messing
Color
schwarz
Weight
25
25
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型