18000239008
SToxxparts
18 Operating elements
18000239000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000239000/18000239000.prj},{NB=18000239008},{ARTNR=18000239008},{D=35},{H=7},{S=46.5},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Gewinde Stahl verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=19}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000239000 - Knurled screws resp. High-adjustable parts
Bill of material
18000239008
Article No.
18000239008
18000239008
D
35
35
mm
H
7
mm
S
46.5
46.5
mm
D1
M8
M8
mm
Material
Polyamid/Gewinde Stahl verzinkt
Color
schwarz
Weight
19
19
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型