19935
voestalpine
18. Centering units
Powered by
CAD모델 선택
{voest/18_zentrierenheiten/18_02.prj},{NB=VA_Zentriereinheit_19935},{IDENTNR=19935},{D1=100.000},{D2=98.000},{D3=0.000},{D4=26.000},{L=80.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=53.000},{L4=21.000},{L5=18.500},{G=M16},{NDR=16},{KDR=14.770},{V=2.000},{TEIL=B},{GEWICHT=2.50},{CTN=84833080},{FORD1=WDX4-70-0302}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
18.2 - Centering unit
Bill of material
19935
Code-No.
19935
19935
Diameter Ød1 H7
100.000
100.000
mm
Diameter Ød2
98.000
98.000
mm
Diameter Ød3
0.000
0.000
mm
Diameter Ød4
26.000
26.000
mm
Length L ±0.02
80.000
80.000
mm
Lenght L1
0.000
0.000
mm
Lenght L2
0.000
0.000
mm
Lenght L3
53.000
53.000
mm
Lenght L4
21.000
21.000
mm
Lenght L5
18.500
18.500
mm
Thread
M16
M16
TEIL
B
B
Weight
2.50
2.50
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성