63128
voestalpine
18. Centering units
Powered by
CAD모델 선택
{voest/18_zentrierenheiten/18_01_asmtab.prj},{NB=VA_Zentriereinheit_63128},{IDENTNR=63128},{D1=100.00},{D2=76.00},{D3=58.00},{D4=48.00},{D5=40.50},{D6=40.00},{L=80.00},{L1=0.00},{L2=64.28},{L3=0.00},{L4=35.00},{TEIL=A,B,C},{A=14},{V=MIN},{SCH=MIN},{NDR=MIN},{KDR=MIN},{R=MIN},{GEWICHT=4.00},{CTN=84833080},{PPATH=18_01/18_01_asmtpl.prj},{BMW1=},{VW1=39V1168/14 KOMPLETT},{DAIMLER1=},{SANKYO1=},{FIBRO1=2441.11.0.100.1},{GSB=},{FORD2=},{GM1=},{GM2=},{OPEL=},{FIAT2=},{NAAMS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
18.1 - Centering unit
Bill of material
63128
Code-No.-Steel hardened
63128
63128
Diameter Ød1
100.00
100.00
mm
Diameter Ød2
76.00
76.00
mm
Diameter Ød3
58.00
58.00
mm
Diameter Ød4
48.00
48.00
mm
Diameter Ød5
40.50
40.50
mm
Diameter Ød6
40.00
40.00
mm
Length L ±0.05
80.00
80.00
mm
Length L1 ±0.05
0.00
0.00
mm
Length L2 +0.025
64.28
64.28
mm
Length L3 ±0.025
0.00
0.00
mm
Length L4
35.00
35.00
mm
Part
A,B,C
A,B,C
Style
14
14
Weight
4.00
4.00
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성