??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1793970000 - ZQV 4N/2 SW
Stückliste
Weidmueller 1793970000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1793970000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/2 SW
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, schwarz
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248233762
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
6.100 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
schwarz
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen