??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1791240000 - KLBUE 10-20 SC
Спецификация
Weidmueller 1791240000
Preview
Manufacturer Product ID
1791240000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 20 mm
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4032248222193
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.033 kg
depth
44.755 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей