??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1791240000 - KLBUE 10-20 SC
Lista materiale
Weidmueller 1791240000
Preview
Manufacturer Product ID
1791240000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Diametro del cavo, max.: 20 mm
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4032248222193
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.033 kg
depth
44.755 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD