??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1791240000 - KLBUE 10-20 SC
Nomenclature
Weidmueller 1791240000
Preview
Manufacturer Product ID
1791240000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 20 mm
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4032248222193
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.033 kg
depth
44.755 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés