??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1791110000 - ZDK 1.5 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 1791110000
Preview
Manufacturer Product ID
1791110000
Manufacturer Type Description
ZDK 1.5 BL
Description short
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze sprężynowe, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, liczba poziomów: 2, niebieski
Description long
Blok zaciskowy z wieloma poziomami służący w celu podłączenia lub połączenia przewodników ze stałym bezpiecznym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN-Code
4032248239122
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
17.500 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
blue
Connection type
spring-cage connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.008 kg
depth
49.25 mm
height
75.138 mm
width
3.55 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD