??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1791110000 - ZDK 1.5 BL
Nomenclature
Weidmueller 1791110000
Preview
Manufacturer Product ID
1791110000
Manufacturer Type Description
ZDK 1.5 BL
Description short
Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement à ressort, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Nombre d'étages: 2, bleu
Description long
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
GTIN-Code
4032248239122
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
17.500 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.560 W
color
blue
Connection type
spring-cage connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.008 kg
depth
49.25 mm
height
75.138 mm
width
3.55 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés