??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1791110000 - ZDK 1.5 BL
Stückliste
Weidmueller 1791110000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1791110000
Herstellertypbezeichnung
ZDK 1.5 BL
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl der Etagen: 2, blau
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4032248239122
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
Farbe
blau
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.008 kg
Tiefe
49.25 mm
Höhe
75.138 mm
Breite
3.55 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen