??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1790420000 - CC-H 15/49
Lista materiale
Weidmueller 1790420000
Preview
Manufacturer Product ID
1790420000
Manufacturer Type Description
CC-H 15/49
Description short
Supporto per siglatura dispositivi, 49 mm, poliammide 66, nero
Description long
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248215218
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
6 mm
height
17 mm
width
52 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD