??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1784220000 - TEAP DLD2.5 DB
Stückliste
Weidmueller 1784220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1784220000
Herstellertypbezeichnung
TEAP DLD2.5 DB
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 28.77 mm x 33.97 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248189885
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen