??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1783980000 - DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB
Спецификация
Weidmueller 1783980000
Preview
Manufacturer Product ID
1783980000
Manufacturer Type Description
DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB
Description short
Клемма пускателя/исполнительного устройства, Винтовое соединение, 2.5 mm², 30 V, 24 A, Количество соединений: 4, Количество потенциалов на уровень: 1, Темно-бежевый
Description long
Клемма запускающего элемента/исполнительного устройства для подключения или соединения проводов, жил кабеля или кабелей с использованием прочного и надежного контакта.
GTIN-Code
4032248212613
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
feed-in function present
No
PE connection present
No
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
24 A
Color of illuminant
red
Number of contact points per level
1
Number of levels
3
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
30 V
Mass
0.011 kg
depth
48.3 mm
height
65.649 mm
width
6.15 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей