??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1783970000 - DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
Stückliste
Weidmueller 1783970000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1783970000
Herstellertypbezeichnung
DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
Kurzbeschreibung
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 30 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Potentiale pro Etage: 1, dunkelbeige
Langbeschreibung
Initiator-, Aktor-Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
GTIN
4032248212606
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
Einspeisefunktion vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
24 A
Farbe des Leuchtmittels
grün
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
Anzahl der Etagen
3
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
30 V
Masse
0.011 kg
Tiefe
48.3 mm
Höhe
65.649 mm
Breite
6.15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen